Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MB-07GX100-00-10L-1025 |
MB-07R120-06-10L-1025 |
MB-07R180-09-10L-1025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Other Nose R (mm) | Maximum Cutting (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 10 | 6 giorni | 1.00mm | 0 | 1.5 | ||
42.65 € | 10 | 6 giorni | 1.20mm | 0.60 | 1.8 | ||
42.65 € | 10 | 6 giorni | 1.80mm | 0.90 | 1.8 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Selfishly | Lato sinistro | Nose R | Altro |
Tip Size | 07 | Material type | 1025 | Groove Width Tolerance | +0.05/-0 |
Nose R tolerance | ±0.02 | Minimum Machining Diameter(mm) | 10 | Function Width(mm) | 5.8 |
Function Length(mm) | 3.9 | Function Length Tolerance(mm) | ±0.02 |
Configura
Proprietà di base
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Other Nose R(mm)
Maximum Cutting(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali