Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
254RG-22CC01-315 |
254RG-22CC01-415 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Maximum Cutting (mm) | Dimension X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.95 € | 10 | 6 giorni | 3.15mm | 2.2 | 1.70 | ||
62.95 € | 10 | 6 giorni | 4.15mm | 2.6 | 1.30 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Selfishly | Lato destro | Nose R | Altro |
s (Chip Thickness)(mm) | 5.56 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 22 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 12.7 | Groove Width Tolerance | +0.13/+0.15 | Fixing hole diameter d1(mm) | 4.39 |
Other Nose R(mm) | 0.15 | Dimension Z(mm) | 0.05 |
Configura
Proprietà di base
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Maximum Cutting(mm)
Dimension X(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali