Inserto CBN per filettatura con filettatura trasversale 266

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

266RL-16VM01A002EE

Codice componente
266RL-16VM01A002EE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.97 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 1
work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio Selfishly Lato destro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno
Number of threads (for threading) 16-8TPI Pitch (for Threading) 1.5-3mm s (Chip Thickness)(mm) 3.97
Tip Size 16 Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Specifications No finishing blade, for threading ceramic, CBN, diamond, high-hardness material
Fixing hole diameter d1(mm) 4.4 Theoretical screw height HA(mm) 2.54 Difference in Screw Height HB(mm) 0.09
Other Nose R(mm) 0.09

Si trova sulla pagina di Inserto CBN per filettatura con filettatura trasversale 266, il codice articolo è il seguente: 266RL-16VM01A002EE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 266RL-16VM01A002EE.

Supporto tecnico