Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank size | With/Without Cutting Oil Hole | Tip Size | Tip tightening torque (Nm) | Dimension H (mm) | Dimensions Dm (mm) | Dimension L1 (mm) | iC | l3 (mm) | f1 (mm) | γn (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.56 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | Ø20 | Disponibile | 16 | 3 | 18 | - | 250 | 41706 | 29 | 14 | -15 | ||
221.56 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | Ø20 | Disponibile | 20 | 5 | 18 | - | 250 | 41641 | 36.5 | 15 | -15 | ||
257.16 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | Ø20 | N/A | 20 | 5 | - | 20 | 140 | 41641 | 34.2 | 15 | 15 | ||
295.08 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | Ø25 | Disponibile | 16 | 3 | 23 | - | 300 | 41706 | 29 | 17 | -15 | ||
254.21 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | Ø25 | Disponibile | 22 | 5 | 23 | - | 300 | 41641 | 34.6 | 19 | -15 | ||
296.18 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | Ø32 | Disponibile | 16 | 3 | 30 | - | 250 | 41706 | 30.9 | 22 | -15 | ||
296.18 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | Ø32 | Disponibile | 22 | 5 | 30 | - | 250 | 41641 | 37.7 | 21.9 | -15 | ||
432.36 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | Ø40 | Disponibile | 40 | 3 | 37 | - | 300 | 41706 | 31.5 | 27 | -15 | ||
432.36 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | Ø40 | Disponibile | 22 | 5 | 37 | - | 300 | 41641 | 38.2 | 26.9 | -15 | ||
432.36 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | Ø40 | Disponibile | 27 | 7.5 | 37 | - | 300 | 41767 | 47.2 | 26.9 | -10 | ||
528.44 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato sinistro | - | Disponibile | 50 | 3 | 49 | 50 | 350 | 41706 | 40.2 | 35 | -15 | ||
528.44 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato sinistro | - | Disponibile | 22 | 5 | 47 | 50 | 350 | 41641 | 45.7 | 34.9 | -15 | ||
257.16 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato destro | Ø20 | Disponibile | 22 | 5 | 18 | - | 250 | 41641 | 36.5 | 15 | -15 | ||
502.14 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato destro | Ø40 | Disponibile | 16 | 3 | 37 | - | 300 | 41706 | 31.5 | 27 | -15 | ||
613.94 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato destro | - | Disponibile | 16 | 3 | 49 | 50 | 350 | 41706 | 40.2 | 35 | -15 |
Loading...
Application | Filettatura interna | Screw Type | 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico per tubi americani (NPT) | With/without flat cutting blade | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank size
With/Without Cutting Oil Hole
Tip Size
Tip tightening torque(Nm)
Dimension H(mm)
Dimensions Dm(mm)
Dimension L1(mm)
iC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali