Codice articolo del costruttore: A16RSCLCL06R
Marca: SANDVIK
Prezzo: 156.73 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A16RSCLCL06R
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Minimum Machining Diameter | 20 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Clamp Shape | Screw Clamp | Overall Length | 200 |
Clearance angle | 7° | Shank diameter | 16 | Protrusion length (L/D) | 24~64 |
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp With Round Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve | Details Type | Steel Shank |
Torque(Nm) | 0.9 | Cutting Angle(°) | 95 | Tool Lead Angle(°) | -5 |
Dimensions f1(mm) | 11 | Tip Size(mm) | 6 | Rake angle γ(°) | 0 |
Blade Inclination Angle λs(°) | -5 | Gauge Chip | CCMT 06 02 04 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali