Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F10M-SDUCL07-ER |
F12Q-SDUCL07-ER |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|
841.09 € | 1 | 8 giorni | 150 | ||
988.85 € | 1 | 8 giorni | 180 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Minimum Machining Diameter | 18 | Application | Diametro interno / Profilatura diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Clamp Shape | Screw Clamp | Clearance angle | 7° |
Shank diameter | 12 | Protrusion length (L/D) | 120 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp With Cylindrical Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve | Torque(Nm) | 0.9 | Cutting Angle(°) | 93 |
Tool Lead Angle(°) | -3 | Dimensions f1(mm) | 11 | Tip Size(mm) | 7 |
Rake angle γ(°) | 0 | Blade Inclination Angle λs(°) | -9 | Gauge Chip | DCMT 07 02 04 |
Dimensions l4(mm) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali