Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPMT09T302-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-1125 |
CPMT09T308-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-H13A |
CPMT060204-KMH13A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.25 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.2 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
20.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | ||
20.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
14.61 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | H13A | UM | ||
13.26 € | 10 | 14 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 2.38 | 06 | 0.25 | H13A | KM |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 11 |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali