CORO-TURN RC, testina di alesatura per inserti negativi

CORO-TURN RC, testina di alesatura per inserti negativi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Barre di tornitura della serie T-Max P per la tornitura del diametro esterno di pezzi di grandi e medie dimensioni ad alta produttività.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A25TDCLNR09

Codice componente
A25TDCLNR09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

431.43 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Minimum Machining Diameter 32 Application Diametro interno
Selfishly Lato destro Clamp Shape Morsetto fermacavo Overall Length 300
Clearance angle Shank diameter 25 Protrusion length (L/D) 37.5~100
Lubrication Hole Y/N Disponibile Specifications CORO-TURN RC Double Clamp With Flat Chamfered Cylinder Torque(Nm) 1.7
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Dimensions f1(mm) 17
Dimension H(mm) 23 Tip Size(mm) 9 Dimension l3(mm) 31
Rake angle γ(°) -6 Blade Inclination Angle λs(°) -11 Gauge Chip CNMG 09 03 08

Si trova sulla pagina di CORO-TURN RC, testina di alesatura per inserti negativi, il codice articolo è il seguente: A25TDCLNR09.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A25TDCLNR09.

Supporto tecnico