Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L571.31C-323222-12 |
L571.31C-403227-12 |
L571.31C-504035-16 |
L571.31C-604043-16 |
R571.31C-504035-16 |
R571.31C-604043-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.05 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | 32 | 32 | 22 | 12 | 41641 | -11° | CNMG 12 04 08 | ||
309.24 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | 32 | 40 | 27 | 12 | 41641 | -10° | CNMG 12 04 08 | ||
397.85 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato sinistro | 40 | 50 | 35 | 16 | 41767 | -11° | CNMG 16 06 12 | ||
639.18 € | 1 | 6 giorni | 80 | Lato sinistro | 40 | 60 | 43 | 16 | 41767 | -10° | CNMG 16 06 12 | ||
397.85 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato destro | 40 | 50 | 35 | 16 | 41767 | -11° | CNMG 12 04 08 | ||
453.81 € | 1 | 6 giorni | 80 | Lato destro | 40 | 60 | 43 | 16 | 41767 | -10° | CNMG 12 04 08 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 95° | Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | -6° |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali