Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L571.35C-403227-15 |
L571.35C-604043-15 |
R571.35C-504035-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.24 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | 32 | 40 | 27 | -11° | ||
453.81 € | 1 | 6 giorni | 80 | Lato sinistro | 40 | 60 | 43 | -8° | ||
397.85 € | 1 | 6 giorni | 63 | Lato destro | 40 | 50 | 35 | -10° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 93° | Tool Lead Angle(°) | -3 | Tip Size(mm) | 15 |
Tip Size iC | 41641 | Rake angle γ(°) | -6° | Gauge Chip | DNMG 15 06 08 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali