Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL-266LKF-202514-16 |
SL-266LKF-252517-16 |
SL-266LKF-252819-22 |
SL-266LKF-323222-16 |
SL-266LKF-403227-16 |
SL-266RKF-202514-16 |
SL-266RKF-252819-22 |
SL-266RKF-323222-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (mm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank size | Tip Size | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions Dm (mm) | Dimension L1 (mm) | iC | f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.85 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 32 | Lato sinistro | Ø25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 14 | ||
542.99 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 32 | Lato sinistro | Ø25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 17 | ||
573.12 € | 1 | 8 giorni | 2.5-7.0 | 40 | Lato sinistro | Ø32 | 22 | 5 | 32 | 28 | 41641 | 19 | ||
571.96 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 40 | Lato sinistro | Ø32 | 16 | 3 | 32 | 32 | 41706 | 22 | ||
602.10 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 50 | Lato sinistro | Ø40 | 16 | 3 | 40 | 32 | 41706 | 27 | ||
439.85 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 32 | Lato destro | Ø25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 14 | ||
573.12 € | 1 | 8 giorni | 2.5-7.0 | 40 | Lato destro | Ø32 | 22 | 5 | 32 | 28 | 41641 | 19 | ||
571.96 € | 1 | 8 giorni | 0.5-3.0 | 40 | Lato destro | Ø32 | 16 | 3 | 32 | 32 | 41706 | 22 |
Loading...
Application | Filettatura interna | Screw Type | 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico per tubi americani (NPT) | With/Without Cutting Oil Hole | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without flat cutting blade | N/A | γn(°) | -15 |
Configura
Proprietà di base
Pitch(mm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank size
Tip Size
Tip tightening torque(Nm)
Dimensions Dm(mm)
Dimension L1(mm)
iC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali