CORO-TURN SL, testina di alesatura antivibrante

CORO-TURN SL, testina di alesatura antivibrante
CoroTurn SL è un sistema modulare di adattatori e teste di matrice che consente di progettare utensili personalizzati per una varietà di operazioni di tornitura con un numero minimo di pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5703C60620

Codice componente
5703C60620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,338.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length 620 Shank diameter 60 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Specifications Anti-vibration boring tool, Round shank Tool Type Adaptive Item Coupling Size(mm) 60
Weight(kg) 12.6 Dimensions Dth(mm) G3/4" Tool Style 570-3C..

Si trova sulla pagina di CORO-TURN SL, testina di alesatura antivibrante, il codice articolo è il seguente: 5703C60620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5703C60620.

Supporto tecnico