Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL70-SRDCL-20-10HP |
SL70-SRDCL-35-10HP |
SL70-SRDCL-35-12HP |
SL70-SRDCR-20-10HP |
SL70-SRDCR-35-10HP |
SL70-SRDCR-35-12HP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Tip Size | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | Lato sinistro | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 41 | ||
542.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | Lato sinistro | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 56 | ||
466.88 € | 1 | 6 giorni | 12 | 35 | Lato sinistro | 300 | 18 | RCMT 12 04 M0 | 12 | 56 | ||
542.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | Lato destro | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 41 | ||
466.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | Lato destro | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 56 | ||
466.88 € | 1 | 6 giorni | 12 | 35 | Lato destro | 300 | 18 | RCMT 12 04 M0 | 12 | 56 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Profilatura | Number of corners for tip use | 1 angolo | Tip tightening torque(Nm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Machining Diameter(mm) | 120 | Specifications | High Pressure Coolant | Coupling Size | 70 |
Configura
Proprietà di base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
1st Processing Diameter (min)(mm)
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali