• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

CORO-TURN TR, 570 testina di taglio per CORO-TURN SL

CORO-TURN TR, 570 testina di taglio per CORO-TURN SL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TRSLD13UCR32, TRSLD13UCR40
  • TRSLV13PBR25, TRSLV13PBR40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRSLD13XCR32

Codice componente
TRSLD13XCR32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l7
(mm)

258.39 €

Preventivo 0-5TR-DC130829.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Minimum Machining Diameter 40 Application Internal Diameter / Inner diameter profiling / Pull
Selfishly Right-hand Clamp Shape Screw Clamp Clearance angle
Shank diameter 32 Protrusion length (L/D) 22 Lubrication Hole Y/N Available
Specifications CORO-TURN TR Screw Clamp Torque(Nm) 3 Cutting Angle(°) 62.5
Tool Lead Angle(°) 27.5 Dimensions f1(mm) 22 Dimension L1(mm) 22
Tip Size(mm) 13 Tip Size iC 13

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico