• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

CoroDrill 452, punta al carburo solido

CoroDrill 452, punta al carburo solido

With excellent hardness and edge strength, it features balanced wear resistance and chipping resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
452.10326044A0CMH10F
452.10556044A0CH10F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Shank type
(mm)

49.89 €

6 giorni 3.26450.83.264

45.42 €

6 giorni 5.55763.135.557

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Overall Length L(mm) 101.6 Shank Type straight shank
With/without Oil Hole NA Machining Tolerance Reference(mm) ±0.025 (when using guide bushings) Application General Drilling
Groove Length Tolerance ±1.52 Full length tolerance ±1.52

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico