CoroDrill 881, punta per foratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
881020204MCGM11044
881040308MPGM14024
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Type Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Tip Size Tolerance Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Nose R
(mm)
Length
(mm)

-

7 giorni 14~17general steel[○] / high hardness steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]Center blade2 Corner SpecificationAll-round GM1 chip breaker is used.GC1044 is a center edge universal material which supports all work materials.GC1144 is a center edge material which is suitable for processing stainless steel.2M Class2.42.50.42.7

-

7 giorni 21~23.5general steel[○] / high hardness steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]Peripheral Blade2 Corner SpecificationAll-round GM1 chip breaker is used.GC1044 is a center edge universal material which supports all work materials.GC1144 is a center edge material which is suitable for processing stainless steel.4M Class3.22.80.84

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle(°) 7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico