Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R840130050A1A1220 |
R840145050A1A1220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Machining Depth (mm) | Shank type (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.87 € | 1 | 6 giorni | 13 | 56 | 124 | 56 | 14 | ||
661.46 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 59 | 133 | 59 | 16 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Disponibile |
Tip angle(°) | 70 | Machining Tolerance Reference(mm) | H9-H10 | Drill Diameter Tolerance | +0.007~+0.025 |
Application | General Drilling / Stepped / Chamfering | Type | Cylindrical shank | Shank tolerance(mm) | h6 |
Machining Oil | Water soluble or insoluble | Standard | DIN 6537 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Machining Depth(mm)
Shank type(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali