COROMANT CAPTO, testa di taglio per inserto negativo CORO-TURN RC

COROMANT CAPTO, testa di taglio per inserto negativo CORO-TURN RC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C4-DCKNL-27050-12
C4-DCKNR-27050-12
C5-DCKNL-35060-12
C5-DCKNL-35060-16
C5-DCKNR-35060-12
C5-DCKNR-35060-16
C6-DCKNL-45065-12
C6-DCKNL-45065-16
C6-DCKNL-45065-19
C6-DCKNR-45065-12
C6-DCKNR-45065-16
C6-DCKNR-45065-19
C8-DCKNL-55080-19
C8-DCKNR-55080-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm1 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

345.98 €

1 6 giorni Lato sinistro2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

345.98 €

1 6 giorni Lato destro2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

384.21 €

1 6 giorni Lato sinistro3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

383.15 €

1 6 giorni Lato sinistro3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

384.21 €

1 6 giorni Lato destro3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

383.15 €

1 6 giorni Lato destro3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

441.01 €

1 8 giorni Lato sinistro4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

441.01 €

1 6 giorni Lato sinistro4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

439.47 €

1 6 giorni Lato sinistro4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

441.01 €

1 8 giorni Lato destro4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

441.01 €

1 8 giorni Lato destro4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

441.01 €

1 6 giorni Lato destro4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

477.02 €

1 6 giorni Lato sinistro5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

478.09 €

1 6 giorni Lato destro5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Faccia Clamp Shape Morsetto fermacavo
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) 15 Cutting Angle(°) 75 Clearance angle(°) 0
Coolant Inlet Style In the axial direction from the center Dimension Dm2 min mm 4)(mm) -

Supporto tecnico