• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

COROMANT CAPTO, testa di taglio per CORO-TURN RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C5-DCMNN-00105-12
C6-DCMNN-00090-12
C6-DCMNN-00090-16
C8-DCMNN-00150-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

347.40 €

6 giorni 105121/2CNMG 12 04 083.9110501.1

399.54 €

6 giorni 90121/2CNMG 12 04 083.9110631.4

399.54 €

11 giorni 115165/8CNMG 12 04 083.9110631.3

433.13 €

6 giorni 150165/8CNMG 16 06 126.4115804.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face / Chamfer Clamp Shape Cable clamp
Selfishly No-hand Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 50(95) Function Width(mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico