Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R245-12T3E-PL-1010 |
R245-12T3M-PM-1010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Detailed Material | Wiper Length BS (mm) | Machining State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 10 | 6 giorni | GC-1010 | 2.1 | Light | ||
28.51 € | 10 | 6 giorni | GC1010 | 2 | Medium |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | E(20°) | work material | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 4 | Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 13.4 | Tip Thickness S(mm) | 3.97 |
Corner R(mm) | 1.5 | Maximum Cutting Ap(mm) | 6.5 | Dimensions la(mm) | 10 |
Tip hand (right or left) | Right-hand | Tip Size | 12 | maximum ap(mm) | 2.5 |
Features of the blade tip | The Strongest Blade |
Configura
Proprietà di base
Detailed Material
Wiper Length BS(mm)
Machining State
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali