Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
328-039B25-13M |
328-044B25-13M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Dimension d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.20 € | 10 | 9 giorni | 39 | 2 | 3 | 32 | ||
399.72 € | 10 | 9 giorni | 44 | 3 | 4 | 34 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura / Smusso | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Overall length (L)(mm) | 125 | Shank diameter (d)(mm) | 25 |
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Underneck length (ℓ1)(mm) | 23 | Details Type | Weldon Shank |
Mass(kg) | 0.5 | Machining Application Details | Grooving / Threading / Snap Ring Groove Filling | Tip Size(mm) | 13 |
Blade distribution | Equal division | Gauge Chip | 328R13-130 | Tip tightening torque(Nm) | 6.5 |
Pitch | M | Program Length(mm) | 93 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Dimension d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali