Codice articolo del costruttore: 490-040A32-14H
Marca: SANDVIK
Prezzo: 493.93 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
490-040A32-14H
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | blade diameter D(mm) | 40mm | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Con maniglia | Finish category | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | Overall length (L)(mm) | 170 |
Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo |
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 10 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 50 | Maximum Engine Speed n max | 26400 |
Details Type | Cylindrical shank | Dimensions D 5m(mm) | - | Coolant | Coolant Center-Through |
Cutting Angle (κr)(°) | 90 | Mass(kg) | 1 | Specifications | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) |
Tip Size(mm) | 14 | Blade distribution | Equal division | Program Length(mm) | - |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali