Fresa CoroMill 490

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
490-040Q16-08H
490-040Q16-08M
490-044Q16-08M
490-054Q22-14M
490-063Q22-14H
490-066Q22-08M
490-066Q22-14M
490-080Q27-08H
490-080Q27-08L
490-080Q27-08M
490-080Q27-14H
490-084Q27-08M
490-084Q27-14M
490-100Q32-08H
490-100Q32-08L
490-100Q32-08M
490-100Q32-14H
490-100Q32-14L
490-100Q32-14M
490-125Q40-08H
490-125Q40-08L
490-125Q40-08M
490-125Q40-14H
490-125Q40-14L
490-160Q40-14H
490-160Q40-14M
490-200Q60-14L
490-200Q60-14M
490-250Q60-14L
A490-080J25.4-14H
A490-100J31.75-14H
A490-160J50.8-14M
A490-200J47.625-14M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Details Type Coolant Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution Program Length
(mm)

744.60 €

1 8 giorni 40mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media1665.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division40

650.77 €

1 8 giorni 40mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media1645.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

700.15 €

1 8 giorni 44mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media1655.527600Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

778.52 €

1 8 giorni 54mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2241013000Arbor MountedCoolant Center-Through0.3Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

1,058.09 €

1 8 giorni 63mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2261011700Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division40

1,000.77 €

1 8 giorni 66mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2265.521600Arbor MountedCoolant Center-Through0.5Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division40

956.33 €

1 8 giorni 66mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2251011400Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

1,299.08 €

1 8 giorni 80mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media27105.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

1,121.27 €

1 8 giorni 80mmFinitura2765.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

1,205.49 €

1 8 giorni 80mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2785.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,230.67 €

1 6 giorni 80mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2781010100Arbor MountedCoolant Center-Through1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

1,205.49 €

1 6 giorni 84mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media2785.518900Arbor MountedCoolant Center-Through1.3Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,070.96 €

1 6 giorni 84mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media276109800Arbor MountedCoolant Center-Through1.1Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,521.32 €

1 8 giorni 100mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media32105.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

1,252.28 €

1 8 giorni 100mmFinitura3265.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

1,427.75 €

1 8 giorni 100mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media3285.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,509.63 €

1 8 giorni 100mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media3210108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

985.69 €

1 8 giorni 100mmFinitura325108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Equal division50

1,182.70 €

1 8 giorni 100mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media327108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,919.05 €

1 6 giorni 125mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media40125.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division63

1,743.59 €

1 8 giorni 125mmFinitura4085.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Coarse Pitch (Few Flutes)8Unequal division63

1,837.17 €

1 8 giorni 125mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media40105.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division63

2,012.62 €

1 8 giorni 125mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media4012107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

1,404.35 €

1 8 giorni 125mmFinitura406107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

2,422.05 €

1 6 giorni 160mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media4015106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

2,117.91 €

1 8 giorni 160mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media4012106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,106.21 €

1 8 giorni 200mmFinitura6010106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

2,714.48 €

1 8 giorni 200mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media6016106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,597.51 €

1 8 giorni 250mmFinitura6012105300Arbor MountedWithout Coolant11.3Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

1,275.68 €

1 8 giorni 80mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media25.481010100Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through0.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

1,509.63 €

1 8 giorni 100mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media31.7510108900Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through1.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

2,098.24 €

1 8 giorni 160mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media50.812106800Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant5Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,714.48 €

1 8 giorni 200mmLavorazione sgrossatura e sgrossatura media47.6216106000Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant8.2Cross Pitch (Medium Flutes)14Equal division63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina Mounting Method Albero
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Cutting Angle (κr)(°) 90

Supporto tecnico