Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
490-020B16-08L |
490-020B20-08L |
490-025B20-08L |
490-025B25-08M |
490-032B25-08L |
490-032B25-08M |
490-032B32-08L |
490-032B32-08M |
490-040B32-08H |
490-040B32-08M |
490-040B32-14H |
490-040B32-14M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.31 € | 1 | 6 giorni | 20mm | Finitura | 74 | 16 | 2 | 5.5 | 25 | 48500 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 50.5 | ||
389.37 € | 1 | 6 giorni | 20mm | Finitura | 76 | 20 | 2 | 5.5 | 25 | 48500 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 51.5 | ||
413.68 € | 1 | 6 giorni | 25mm | Finitura | 83 | 20 | 2 | 5.5 | 32 | 40400 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 58.5 | ||
447.71 € | 1 | 6 giorni | 25mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 88 | 25 | 3 | 5.5 | 32 | 40400 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 56.5 | ||
494.37 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Finitura | 98 | 25 | 3 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.4 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Unequal division | 66.5 | ||
530.33 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 98 | 25 | 4 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 66.5 | ||
494.37 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Finitura | 100 | 32 | 3 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.5 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Unequal division | 64.5 | ||
528.39 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 100 | 32 | 4 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.5 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 64.5 | ||
523.77 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 112 | 32 | 6 | 5.5 | 50 | 29300 | 0.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 76.5 | ||
462.21 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 112 | 32 | 4 | 5.5 | 50 | 29300 | 0.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 76.5 | ||
574.08 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 112 | 32 | 4 | 10 | 50 | 26400 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 14 | Equal division | 76.5 | ||
490.48 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 112 | 32 | 3 | 10 | 50 | 26400 | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 14 | Unequal division | 76.5 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Details Type | Weldon Shank | Dimensions D 5m(mm) | - |
Coolant | Coolant Center-Through | Cutting Angle (κr)(°) | 90 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali