Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L3 (mm) | Mass (kg) | Specifications | Gauge Chip | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.64 € | 1 | 8 giorni | 12mm | 91 | 20 | 2 | 10.8 | 20 | 21000 | 40 | 0.2 | - | R216-1202M | 66 | ||
510.64 € | 1 | 8 giorni | 12mm | 111 | 20 | 2 | 10.8 | 20 | 21000 | 60 | 0.2 | - | R216-1202M | 86 | ||
544.56 € | 1 | 8 giorni | 16mm | 91 | 20 | 2 | 14.4 | 27 | 20000 | 40 | 0.2 | - | R216-1603M | 66 | ||
544.56 € | 1 | 8 giorni | 16mm | 111 | 20 | 2 | 14.4 | 27 | 20000 | 60 | 0.2 | - | R216-1603M | 86 | ||
612.40 € | 1 | 8 giorni | 20mm | 107 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 50 | 0.3 | - | R216-20T3M | 75 | ||
612.40 € | 1 | 8 giorni | 20mm | 127 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 70 | 0.4 | - | R216-20T3M | 95 | ||
681.43 € | 1 | 8 giorni | 25mm | 117 | 25 | 2 | 22.3 | 40 | 24000 | 60 | 0.4 | - | R216-2504M | 85 | ||
681.43 € | 1 | 8 giorni | 25mm | 137 | 25 | 2 | 22.3 | 70 | 24000 | 80 | 0.4 | - | R216-2504M | 105 | ||
852.22 € | 1 | 8 giorni | 30mm | 131 | 32 | 2 | 26.9 | 50 | 19500 | 70 | 0.6 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 95 | ||
852.22 € | 1 | 8 giorni | 30mm | 161 | 32 | 2 | 26.9 | 80 | 19500 | 100 | 0.7 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 125 | ||
783.20 € | 1 | 6 giorni | 32mm | 131 | 32 | 2 | 28.6 | 50 | 18500 | 70 | 0.6 | - | R216-3206M | 95 | ||
1,080.72 € | 1 | 8 giorni | 40mm | 171 | 40 | 4 | 36.5 | 69 | 8000 | 100 | 1.3 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-4007M | 131 | ||
1,090.85 € | 1 | 8 giorni | 40mm | 221 | 40 | 4 | 36.5 | 120 | 8000 | 150 | 1.7 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-4007M | 181 | ||
1,193.78 € | 1 | 6 giorni | 50mm | 171 | 40 | 2 | 44.6 | - | 7000 | 100 | 2 | - | R216-5007M | 131 | ||
1,427.75 € | 1 | 8 giorni | 50mm | 207 | 50 | 4 | 44.6 | 95 | 7000 | 125 | 2.5 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-5007M | 161 | ||
1,427.75 € | 1 | 6 giorni | 50mm | 257 | 50 | 4 | 44.6 | 145 | 7000 | 175 | 3.1 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-5007M | 211 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Details Type | Weldon Shank |
Other Processing Applications | Profiling, axial direction/plunge milling | Dth(mm) | - |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimension L3(mm)
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali