Fresa al carburo per smerigliatura / spallamento CoroMill Plura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R216.33-06040-AC13U-H10F
R216.33-06040-AJ10U-H10F
R216.33-08040-AC19U-H10F
R216.33-08040-AJ12U-H10F
R216.33-10040-AC22U-H10F
R216.33-10040-AJ14U-H10F
R216.33-12040-AC26U-H10F
R216.33-12040-AJ16U-H10F
R216.33-14040-AC26U-H10F
R216.33-16040-AC32U-H10F
R216.33-16040-AJ20U-H10F
R216.33-20040-AJ20U-H10F
R216.33-25040-AJ25U-H10F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter (D₄)
(mm)
Twist
(mm²)
Shank length

109.30 €

1 Disponibile 6 giorni 613657--25.00Long Type

125.79 €

1 Disponibile 8 giorni 610863245.625.00-

145.67 €

1 Disponibile 8 giorni 819863--31.50Long Type

167.90 €

1 Disponibile 8 giorni 8121072297.531.50-

204.16 €

1 Disponibile 8 giorni 10221072--40.00Long Type

233.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10141283359.340.00-

248.61 €

1 Disponibile 8 giorni 12261283--45Long Type

284.88 €

1 Disponibile 8 giorni 1216121005011.545-

317.62 €

1 Disponibile 6 giorni 14261483--56Long Type

400.68 €

1 Disponibile 8 giorni 16321692--63.00Long Type

460.35 €

1 Disponibile 8 giorni 1620161156315.563.00-

713.01 €

1 Disponibile 8 giorni 2020201257019.580.00-

951.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2525251357524100.00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating Senza rivestimento Machining Application Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Torsion Angle Details(°) -40 Blade diameter tolerance h12 Shank diameter tolerance h5
Material type H10F Blade Cordell core thickness(TW) <50
Rake angle γ(°) 9-12 Other Processing Applications Pocket machining, ramping, center cut Drilling Drilling Tool
End Mill Design With chamfer or without chamfer, square Shank Type Cylindrical shank Rotation Direction Right-hand
Coolant External Lubrication Specifications Center Cut/Rough/Cordell

Supporto tecnico