• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ultra-Light Nail Bag

Ultra-Light Nail Bag

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

The 1680 high density denier has a simple structure with only PU coating on the reverse side, creating an ultra-light series that has wonderful cost performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24113

Codice componente
24113
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Function 1 Conforming tools Amount Of Content

21.01 €

3 giorni 343High Density 1680 Denier Nylon FabricSafety Wire MountingGeneral tools such as pliers, ratchet wrench, screwdriver, cutter knife, ink-pot, mini cutter, mini nippers, long-nose pliers, hammer, etc.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Color Black Width(mm) 290
Height(mm) 280 Depth(mm) 80 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Ultra-Light Nail Bag, il codice articolo è il seguente: 24113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24113.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico