Techno Disc S Type

Techno Disc S Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Techno Disc S Type
  • Techno Disc S Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDS10015-A-40
TDS10015-A-60
TDS10015-A-80
TDS10015-A-100
TDS10015-A-120
TDS10015-A-150
TDS10015-A-180
TDS10015-A-240
TDS10015-A-320
TDS10015-A-400
TDS10015-Z-40
TDS10015-Z-60
TDS10015-Z-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain

14.15 €

5 Disponibile 6 giorni 40A grana abrasiva

14.08 €

5 Disponibile 6 giorni 60A grana abrasiva

14.02 €

5 Disponibile 6 giorni 80A grana abrasiva

14.04 €

5 Disponibile 6 giorni 100A grana abrasiva

13.99 €

5 Disponibile 6 giorni 120A grana abrasiva

14.01 €

5 Disponibile 6 giorni 150A grana abrasiva

14.05 €

5 Disponibile 6 giorni 180A grana abrasiva

14.02 €

5 Disponibile 6 giorni 240A grana abrasiva

13.99 €

5 Disponibile 6 giorni 320A grana abrasiva

13.97 €

5 Disponibile 6 giorni 400A grana abrasiva

14.29 €

5 Disponibile 6 giorni 40Z grana abrasiva

14.19 €

5 Disponibile 6 giorni 60Z grana abrasiva

14.19 €

5 Disponibile 6 giorni 80Z grana abrasiva

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Deep scratches from initial grinding can be prevented by adding curvature on the edge of the polishing cloth. Smooth cutting quality is sustained until the very end. Disk can be applied horizontally.
Application For heavy grinding surface polishing of stainless steel or metals, welding bead removal and deburring, chamfering and rust removal, paint stripping

Supporto tecnico