Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 40 | 13600 | ||
14.88 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 60 | 13600 | ||
14.89 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 80 | 13600 | ||
14.86 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 100 | 13600 | ||
14.81 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 120 | 13600 | ||
14.85 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 150 | 13600 | ||
14.86 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 180 | 13600 | ||
14.86 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 240 | 13600 | ||
14.85 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 320 | 13600 | ||
14.80 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 400 | 13600 | ||
76.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 16 | 600 | 13600 | |
20.26 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 40 | 11000 | ||
20.09 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 60 | 11000 | ||
19.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 80 | 11000 | ||
19.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 100 | 11000 | ||
19.86 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 120 | 11000 | ||
19.81 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 150 | 11000 | ||
19.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 180 | 11000 | ||
19.90 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 240 | 11000 | ||
19.86 € | 5 | Disponibile | 11 giorni | 125 | 22.2 | 320 | 11000 | ||
19.81 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22.2 | 400 | 11000 | ||
93.85 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 125 | 22.2 | 600 | 11000 | |
32.62 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 40 | 8400 | ||
32.32 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 60 | 8400 | ||
32.32 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 80 | 8400 | ||
32.21 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 100 | 8400 | ||
32.01 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 120 | 8400 | ||
32.03 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 150 | 8400 | ||
32.15 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 180 | 8400 | ||
32.10 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 240 | 8400 | ||
31.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 320 | 8400 | ||
31.95 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22.2 | 400 | 8400 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 40 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 80 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 100 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 150 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 180 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 240 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 320 | 15000 | ||
7.66 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 10 | 400 | 15000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 40 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 60 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 80 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 100 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 120 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 150 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 180 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 240 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 320 | 20000 | ||
7.67 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 10 | 400 | 20000 | ||
79.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 58 | 10 | 600 | 20000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 75 | 15 | 40 | 15000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 75 | 15 | 60 | 15000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 75 | 15 | 80 | 15000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 75 | 15 | 100 | 15000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 75 | 15 | 120 | 15000 | |
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 75 | 15 | 240 | 15000 | ||
104.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 75 | 15 | 600 | 15000 |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Abrasive grain | A grana abrasiva | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) |
---|---|---|---|---|---|
Features | It uses a highly self-sharpening (something that renews itself when the grinding surface has become dull) base fabric with alumina abrasive material. The high grinding strength and quick grinding speed are its characteristics. Maximum efficiency is often achieved with light to moderate pressure. It is suitable for a variety of grinding and polishing tasks, such as metal burr and bead removal, nick removal, tree bark removal, etc. | Application | Deburring, rust removal, scratch removal, weld slag removal, stainless steel and iron polishing and grinding |
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali