Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWF10025-M-60 |
SWF10025-M-100 |
SWF10025-M-180 |
SWF10025-M-240 |
SWF10025-M-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 60 | ||
98.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 100 | ||
98.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 180 | ||
98.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 240 | ||
98.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 400 |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Non applicabile | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 8000 | Width(mm) | 25 |
Compatible Tools | Hand grinder (air, electric) | Features | Non-woven fabric abrasive is processed into a flap shape. Suitable for both flat and irregular-shaped surfaces. S (standard product) is made of non-woven fabric only and M (mixed product) is made of mixed non-woven fabric and abrasive fabric. M has better cutting properties and burn resistance than S. The hairline provided by moving the M type straight in one direction is very popular. | Application | Rough to Fine Finish, Cleanings before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali