Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKD38-SD-60 |
SKD38-SD-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
140.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | |
107.55 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 800 |
Loading...
Type | Disco diamantato | Diameter(mm) | 38 | Abrasive grain | Non applicabile |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 18000 | Color | Silver | Features | We have received great reviews from our wide disk pairings that can address any task and the sale of the separately sold adapters that take into consideration the conditions of tools in Japan. The holder is made of rubber, so it prevents excessive notching. As for the φ38 mm, 50 mm and 75 mm holder pads, you can choose your preferred hardness as S (soft), M (medium) or H (hard). |
Application | Granite. Marble. Glass. Quartz Glass. Ceramic. Carbide. | Other Abrasive Grain | Diamond |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali