S / C Disk Ceramic Type【10 Pezzi per confezione】

S / C Disk Ceramic Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCCD10016-M

Codice componente
SCCD10016-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 16
Abrasive grain Non applicabile Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder
Color Maroon Features A light and safe abrasive disc made of cloth (nonwoven fabric) that fits everything from flat to curved surfaces.

Si trova sulla pagina di S / C Disk Ceramic Type, il codice articolo è il seguente: SCCD10016-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCCD10016-M.

Supporto tecnico