Ruota radiale

Ruota radiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RF18022-40

Codice componente
RF18022-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.63 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 180 Shaft Diameter(mm) 22.2
Particle Size(#) 40 Abrasive grain A grana abrasiva Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 8400
Width(mm) 15 Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Gap between a polishing cloth and another polishing cloth is wide, preventing clogging even when rust or paint is peeled off. Furthermore, since polishing cloth is upright, it will not scratch any work piece by striking it strongly. Suitable for polishing, paint coat removing, and rust removing of ferrous and non-ferrous metals, as well as peeling of bark off wood.
Application For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, paint removal

Si trova sulla pagina di Ruota radiale, il codice articolo è il seguente: RF18022-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RF18022-40.

Supporto tecnico