Mild Techno【1-10 Pezzi per confezione】

Mild Techno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT5010-A-40
MT5010-A-60
MT5010-A-80
MT5010-A-100
MT5010-A-120
MT5010-A-150
MT5010-A-180
MT5010-A-240
MT5010-A-320
MT5010-A-400
MT5010-A-600
MT7515-A-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

9.37 €

20 Disponibile 6 giorni 501040

9.37 €

20 Disponibile 6 giorni 501060

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 501080

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010100

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010120

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010150

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010180

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010240

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010320

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010400

9.71 €

20 Disponibile 6 giorni 5010600

107.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 751580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Abrasive grain A grana abrasiva Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 15000
Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Using a base much smaller than the disc diameter allows the abrasive cloth to warp and move freely. The abrasive cloth can fit bending or irregular surfaces. An air cooling function acts in the gaps between the abrasive cloths, so there is little grinding burn or clogging. It is suitable for rust removal from metal, or grinding and polishing of irregular surfaces. Application For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, polishing of round surfaces and irregularly shaped surfaces

Supporto tecnico