Techno Disk A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD12522-Z-80

Codice componente
TD12522-Z-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.72 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 125 Shaft Diameter(mm) 22.2
Particle Size(#) 80 Abrasive grain Z grana abrasiva Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 11000
Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Polishing disc for heavy grinding, designed in particular for hard materials and welding bead work. Exceptionally effective when high pressure is applied during work. Ideal for polishing and grinding composite materials and special alloys such as stainless steel, cemented carbide tool steel and special heat processed steel. Application Weld Bead Removal Deburring Rust Removal Stainless Steel and Iron Grinding/Polishing

Si trova sulla pagina di Techno Disk A, il codice articolo è il seguente: TD12522-Z-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD12522-Z-80.

Supporto tecnico