Traversino SKO Light S A (utilizzo rettificatrice a doppia testa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SWF12516-S-AVF

Codice componente
SWF12516-S-AVF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.93 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter x Width x Hole Diameter(mm) 125X16X12.7 Abrasive material A Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 5000
Type Extra fine Mounting Tool Double-end grinder Features Flexible nonwoven abrasive material can polish any irregular surface carefully. Ideal for deburring of small parts made of aluminum, brass, or stainless steel, oxide coating removal, removal of polishing scratches, and finishing. Attach it to a double-headed grinder to begin work.
Application Rough to Fine Finish, Stripping, Cleanings Before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material Packaging unit(Piece) 1

Si trova sulla pagina di Traversino SKO Light S A (utilizzo rettificatrice a doppia testa), il codice articolo è il seguente: SWF12516-S-AVF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWF12516-S-AVF.

Supporto tecnico