Cacciavite a percussione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
240001
250001
260002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Impugnatura O/D
(mm)
Contenuti Size
(mm)

68.96 €

5 17 giorni 490758706112637.5Avvitatore a impatto / Punte con intaglio 10 x 36 mm, Ph n. 2, n. 3, n. 4 x 36 mm, Ph n. 2, n. 3 x 80 mm205×60×60

42.37 €

5 17 giorni 490758706092132Avvitatore a impatto / Punte con intaglio 10 x 36 mm, Ph n. 2, n. 3, n. 4 x 36 mm325×80×38

55.34 €

5 17 giorni 490758706118826Punte con intaglio 5, 6, 7, Ph n. 1, n. 2, n. 3 x 125 mm225×110×33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe IMPOSTATO Magnetizzato N / A Vite Impostato

Supporto tecnico