Codice articolo del costruttore: 369RP7
Marca: WIHA
Prezzo: 27.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
369RP7
Type | Profilo a coltello | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto a unità singola/prodotto impostato | Set prodotto | Contenuto | 2、2.5、3、4、5、6、8 | Mass(g) | 190 |
Features | With a push button that can easily retrieve each hex key. Glass fiber reinforced plastic handle. The blade is made of chrome vanadium steel. Quenching, electroplating finishing. With hanging hook. (Magic clean is 3 mm or more) |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera con Pocket Star Magic Ring, il codice articolo è il seguente: 369RP7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 369RP7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali