• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola tipo lungo (articolo singolo) larghezza duplex da 1,5 a 19,0 mm completa 13 misure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
352W15
352W20
352W25
352W30
352W40
352W50
352W60
352W80
352W100
352W120
352W140
352W170
352W190
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Mass
(g)

6.95 €

Disponibile 3 giorni 1.591152

5.71 €

Disponibile 3 giorni 2101183

6.07 €

Disponibile 3 giorni 2.5113205

7.21 €

Disponibile 3 giorni 3128239

7.63 €

Disponibile 3 giorni 41422918

7.98 €

Disponibile 3 giorni 51633332

8.73 €

Disponibile 3 giorni 61843853

12.87 €

3 giorni 820644105

14.23 €

3 giorni 1023150180

16.41 €

3 giorni 1225957290

22.40 €

3 giorni 1429170450

33.46 €

3 giorni 1733380750

43.84 €

3 giorni 19375891100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico