Raffreddatore, Noga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC1600

Codice componente
MC1600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.89 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Accessory Spray Unit, Tip Nozzle, Permanent Magnet Nozzle Nominal Size 1/4,1/8,1/16
Spray Unit Length(mm) 320 Magnet + Manifold Size(mm) 36×60×32 Operating Hydraulic Pressure(Bar) 2~3.4
Flow Rate(l/h) 940 Maximum Operating Temperature(°C) 80 Features Intended for cutting fluid use as a general rule.

Si trova sulla pagina di Raffreddatore, Noga, il codice articolo è il seguente: MC1600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC1600.

Supporto tecnico