Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MC1400 |
MC1700 |
MC1900 |
MC2900 |
MC3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Spray Unit Length (mm) | Adsorption Power (kgf) | Nozzle number | Magnet | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.54 € | 1 | 6 giorni | - | 250 | 28 | 1 | 28 kgf. permanent magnet | - | ||
220.03 € | 1 | 10 giorni | - | 250 | 32 | 1 | 32 kgf. On-off magnet | Since the reverse side of the magnet has a V-shaped (150 degrees) finish, it can be attached to cylindrical iron surfaces as well. Air line and siphon line include a stainless steel cover. Completely shutting the tip of the nozzle allows only air to be blown. | ||
241.59 € | 1 | 6 giorni | - | 320 | 28 | 1 | 28 kgf. permanent magnet | - | ||
261.34 € | 1 | 6 giorni | - | 460 | 28 | 1 | 28 kgf. permanent magnet | - | ||
286.49 € | 1 | 6 giorni | Double Nozzle Type | 250 | 32 | 2 | 32 kgf. On-off magnet | Double nozzle type that uses two MC1700 spray units. |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Spray Unit Length(mm)
Adsorption Power(kgf)
Nozzle number
Magnet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali