Codice articolo del costruttore: SP1007
Marca: NOGAJAPAN
Prezzo: 82.18 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP1007
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | Box Size(mm) | 125×78×48 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | Rapid Bar Handle / O Ring Brush / 16.5 mm Rotation Drive Countersink / 18 mm Outer Diameter Rotation Drive Countersink / Screw Cleaner Blade / S100, S150 Blade *The color of the handle may be different. |
Si trova sulla pagina di Kit sbavatura SP1007, il codice articolo è il seguente: SP1007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP1007.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali