Dual Arm Mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA1000

Codice componente
DA1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

420.02 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Adsorption Power(N) 320 Mounting Screw 1/4"
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Full height(mm) 250 Arm Size(mm) 56×51 Arm Holding Force(kg) Arm Tip: 2.7 / Camera Mount: 1.5
Weight(kg) 0.51 Features 1 The flexible arm has a mechanic structure where it firmly locks the 3 arm joints by tightening the knob in the center, and can be used to instantly fix a digital camera or a microscope at any position or angle. Features 2 The flexible tube appended to the arm helps to protect your camera from sudden falls, etc., so it can be used with peace of mind.
Features 3 Includes a powerful ON/OFF magnet as standard and so exhibits excellent ease of use on top of machinery as well as steel work tables etc. Features 4 Since the camera angle can be fixed freely, it is easy to shoot samples from directly above. The slow shutter speed can create a clear product photo with a deep depth of field.

Si trova sulla pagina di Dual Arm Mini, il codice articolo è il seguente: DA1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA1000.

Supporto tecnico