Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB2025

Codice componente
MB2025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.56 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponibile Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176
Arm Length (2)(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.
Features 2 Compatible with the stem diameters of 3 types of dial gauge / test indicator, and uses a multi-clamp system to easily hold them in the dovetail groove as well.

Si trova sulla pagina di Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap), il codice articolo è il seguente: MB2025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB2025.

Supporto tecnico