Large Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PH6800

Codice componente
PH6800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

206.52 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 1300 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponibile Mounting Screw M10×1.25 Arm Length (1)(mm) 350
Arm Length (2)(mm) 225 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 120
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 3.45 Features 1 130 kgf. with ON/OFF Magnet
Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. Features 4 Arm is nickel-plated.

Si trova sulla pagina di Large Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism, il codice articolo è il seguente: PH6800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH6800.

Supporto tecnico