Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NF1030

Codice componente
NF1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

227.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 280 (Permanent Magnet)
Mounting hole for measuring device φ8 (6 x 8 mm, with Adapter) Dovetail Groove Y/N Disponibile Magnet width(mm) 16
Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 32 Overall Arm Length(mm) 128.5
Arm Size(mm) 56×51 Weight(kg) 0.442 Features 1 Powerful Popeye magnet bottom surface formed with a 150° V shape enabling attaching to cylindrical surfaces in addition to flat surfaces.

Si trova sulla pagina di Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism, il codice articolo è il seguente: NF1030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NF1030.

Supporto tecnico