• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB1030

Codice componente
MB1030
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features 1

52.85 €

Disponibile 5 giorni 80 kgf with On/Off Magnet.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnetic Stand (Strut Type) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176 Arm Length (2)(mm) 152
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Weight(kg) 1.4

Si trova sulla pagina di Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap), il codice articolo è il seguente: MB1030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB1030.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico