On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DG1003

Codice componente
DG1003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.01 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 1000 Mounting screw hole dimensions M6、M8、M10、M12、M10×1.25 Product Type Base magnetica
Width(mm) 50 Depth(mm) 75 Height(mm) 55
Weight(kg) 1.35

Si trova sulla pagina di On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes), il codice articolo è il seguente: DG1003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DG1003.

Supporto tecnico