Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ0434 |
CJ0504 |
CJ0605 |
CJ0706 |
CJ0806 |
CJ0836 |
CJ1006 |
CJ1046 |
CJ1158 |
CJ1248 |
CJ1501 |
CJ1651 |
CJ1658 |
CJ1901 |
CJ2051 |
CJ2301 |
CJ2501 |
CJ2812 |
CJ3112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.90 € | 1 | 5 giorni | 4.3 | 4 | 1.3 | 40 | ||
23.90 € | 1 | 5 giorni | 5 | 4 | 1.5 | 40 | ||
24.28 € | 1 | 5 giorni | 6 | 5 | 1.5 | 45 | ||
25.71 € | 1 | 5 giorni | 7 | 6 | 1.8 | 50 | ||
26.84 € | 1 | 5 giorni | 8 | 6 | 2 | 50 | ||
26.47 € | 1 | 5 giorni | 8.3 | 6 | 2 | 50 | ||
31.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 2.5 | 50 | ||
32.91 € | 1 | 5 giorni | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | ||
33.27 € | 1 | 5 giorni | 11.5 | 8 | 2.8 | 56 | ||
34.83 € | 1 | 5 giorni | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | ||
34.83 € | 1 | 5 giorni | 15 | 10 | 3.2 | 60 | ||
42.92 € | 1 | 5 giorni | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | ||
42.92 € | 1 | 5 giorni | 16.5 | 8 | 3.2 | 60 | ||
54.89 € | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | 3.5 | 63 | ||
58.75 € | 1 | 5 giorni | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | ||
72.63 € | 1 | 5 giorni | 23 | 10 | 3.8 | 67 | ||
80.35 € | 1 | 5 giorni | 25 | 10 | 3.8 | 67 | ||
88.31 € | 1 | 5 giorni | 28 | 12 | 4 | 71 | ||
118.27 € | 1 | 5 giorni | 31 | 12 | 4.2 | 71 |
Loading...
Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali