Set di svasatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ5142
CJ6152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content

181.87 €

1 5 giorni With Cutting Paste, 6.3, 10.4, 16.5 (8 mm Shank), 20.5, 25 mm (with Plastic Case)

191.75 €

1 5 giorni 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 (10 mm Shank), 20.5 mm (Contained in a Steel Case)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Ghisa Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Acciaio rapido

Supporto tecnico